Publicar produtos
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para rolos de papel higiénico convencionais destina-se a casas de banho que requerem soluções de baixa a média capacidade.
    • Elevação do Tork
    • Design fino: economiza espaço
    • Construção lógica: Fácil e intuitivo de usar
    • Dentes para melhor arrancamento: Fácil de usar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única557008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)286
    • Profundidade (mm)153
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.545
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers