Publicar produtos
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador de deslocamento automático compacto Tork para papel higiênico garantirá que você nunca fique sem papel. É indicado para áreas com tráfego médio a alto e estabelecimentos que prezam pelo design e higiene.
    • Elevação do Tork
    • Contém dois rolos de 100 metros: Nunca fica sem papel
    • Deslocamento automático do rolo: Acesso sempre fácil ao papel
    • Os núcleos vazios permanecem dentro do dispensador: Sem resíduos no chão
    • Design compacto: Perfeito para banheiros menores com demandas de alta capacidade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única557500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)344
    • Largura (mm)184
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)1.002
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers