Publicar produtos
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Traduzido por Google,
    O dispensador de papel higiénico de tamanho médio Tork Twin Coreless é ideal para casas de banho de tráfego médio a elevado com um elevado foco na satisfação dos hóspedes. Garante alta eficiência e que o papel higiênico esteja sempre disponível para os hóspedes, segurando até nove vezes mais papel do que dois rolos de papel higiênico convencionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única558040
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)207
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers