Publicar produtos
Tork Mini Liquid Soap Dispenser
Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork mais pequenos para sabonete líquido são adequados para casas de banho de baixa capacidade - mesmo em ambientes difíceis e exigentes.
    • Elevação do Tork
    • Sistema confiável e sem gotejamento: Garante uma boa higiene
    • Alta capacidade, 475 disparos: Baixa manutenção
    • Design robusto: Adequado também para ambientes exigentes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única561000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)206
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.263
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa