Publicar produtos
Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O dispensador de sabão em espuma Tork S4 oferece uma solução fiável e económica para a lavagem das mãos Características do produto Sistema fiável e sem gotejamento: Garante uma boa higiene. Capacidade extra alta, 2500 disparos: Manutenção muito baixa Força de empuxo baixa: Particularmente adequado para crianças, idosos e usuários deficientes Design robusto: Adequado para ambientes exigentes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única561500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)286
    • Largura (mm)113
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.371
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa