Publicar produtos
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Traduzido por Google,
    O ambientador Tork tem uma variedade de recargas de perfume para elevar a atmosfera de qualquer casa de banho.
    • Elevação do Tork
    • Reabastecimento rápido: Fácil manutenção
    • Frescura duradoura: Até 90 dias de ar fresco
    • Indicador de vazio: gerenciamento ideal de odores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única562000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosAir Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    • Largura (mm)97
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)0.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir fresheners
    • Número OmniClass23-21 43 15 11
    • Título OmniclassAir Freshener Dispensers