Publicar produtos
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black

    Tork Floor Stand Red/Black

    Traduzido por Google,
    O suporte de chão Tork para rolos grandes é um dispensador móvel com design ergonómico com corte seguro e fiável, funcionalidade de carregamento fácil e construção extremamente estável, o que é importante em muitos ambientes industriais.
    • Alta capacidade sobre rodas: uso fácil, fácil de movimentar
    • Dentes reforçados com fibra de vidro: corte seguro e confiável de papel e não tecido
    • Roll bar de peça única: carregamento ergonômico e rápido
    • Pés de borracha e construção em metal resistente: mantém-se estável durante a distribuição
    • Alça texturizada e ergonômica: A aderência segura facilita a movimentação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única652008
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosFloor Stand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1006
    • Largura (mm)656
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers