Publicar produtos
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    Traduzido por Google,
    O suporte de parede Tork para rolos grandes é um dispensador de design ergonómico com corte seguro e fiável, funcionalidade de carregamento fácil e construção extremamente estável, o que é importante em muitos ambientes industriais.
    • Alta capacidade de economia de espaço: A montagem inteligente na parede libera espaço valioso
    • Suporte de parede para montagem: instalação conveniente, facilita a limpeza
    • Dentes reforçados com fibra de vidro: corte seguro e confiável de papel e não tecido
    • Roll bar de peça única: carregamento ergonômico e rápido
    • Construção metálica robusta: dispensador duradouro e durável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única652100
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosWall Stand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)463
    • Largura (mm)646
    • Profundidade (mm)274
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers