Publicar produtos
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para grandes rolos de alimentação central é um dispensador de alta capacidade projetado para situações de trabalho multitarefa e de acesso rápido.
    • Alta capacidade de economia de espaço: A montagem na parede libera espaço valioso
    • Capô de abertura lateral: Fácil de reabastecer
    • Dobradiças extra robustas: Duráveis e de longa duração
    • Dispensação otimizada com uma mão para todas as necessidades: pegue o quanto precisar ou folha por folha e sempre tenha uma mão livre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única653008
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCentrefeed Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)447
    • Largura (mm)328
    • Profundidade (mm)302
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.287
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText