Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Traduzido por Google,
    O sistema de dispensação de papel higiênico Tork Jumbo com design Elevation foi projetado para banheiros de alto tráfego, onde a eficiência de tempo e a redução de custos são importantes. A capacidade extra grande economiza tempo de manutenção e garante que o papel esteja sempre disponível. Os dispensadores Tork Elevation têm um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura em seus clientes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5511284
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.5
    • Largura (polegadas)13
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)7.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers