Publicar produtos
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Traduzido por Google,
    Este dispensador reduz o consumo e o desperdício graças ao recurso de uma folha por vez. Os toalhetes estão protegidos até à utilização, o que, juntamente com um dispensador à prova de salpicos e fácil de limpar, garante uma boa higiene e reduz o desperdício por sujidade. O reabastecimento também é fácil e você evita o risco de ficar sem lenços, pois o capô semitransparente mostra quando são necessários reabastecimentos. O dispensador tem opções de montagem flexíveis. Você pode usar o suporte de parede ou, se não quiser fazer furos na parede, ímãs ou ventosas. Esta flexibilidade torna o sistema adequado para quase todas as paredes. Independentemente da opção de montagem, o dispensador é fácil de desmontar quando você deseja limpar a parede para maior higiene
    • Capacidade média
    • O capô à prova de respingos protege as recargas
    • Opção de montagem flexível
    • Fácil de recarregar – garante a disponibilidade
    • Grande variedade de recargas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única654008
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosFolded
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)394
    • Largura (mm)427
    • Profundidade (mm)206
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.595
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto