Publicar produtos
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise

    Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para rolos de alimentação central foi projetado para situações multitarefa, espaços apertados e estações de lavagem onde é necessário fácil acesso e dispensação rápida e segura.
    • Conceito de carga fácil: recarga rápida
    • Capô de abertura lateral: Fácil de reabastecer
    • Dobradiças extra robustas: Duráveis e de longa duração
    • Dentes duráveis: duradouros e resistentes
    • Dispensação flexível com uma mão: pegue o quanto precisar e sempre tenha uma mão livre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única659000
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCentrefeed Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)356
    • Largura (mm)248
    • Profundidade (mm)232
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.356
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers