Publicar produtos
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador de rolos de papel higiénico Tork SmartOne® com design de elevação é um sistema de distribuição moderno e eficiente adequado para casas de banho exigentes com tráfego baixo a médio. A distribuição folha a folha ajuda a reduzir o consumo em até 40% em comparação com os dispensadores de rolo jumbo tradicionais, o que significa mais visitas por rolo. Os dispensadores Tork Elevation têm um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura nos seus convidados. •A dispensação de folha única ajuda a reduzir o consumo em até 40% •Higiênico porque os hóspedes tocam apenas no papel que usam •Alta capacidade economiza tempo de manutenção e garante que o papel esteja sempre disponível •Design durável com chave de metal e trava que protege o rolo e trava furto •Design compacto e com economia de espaço que se adapta a banheiros menores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única681000
    • Familia de productoSmartOne
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)219
    • Largura (mm)219
    • Profundidade (mm)156
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)570
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa