Publicar produtos
Bok outdoor table - teak - square - 80x80x76 cm
Bok outdoor table - teak - square - 80x80x76 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor table - teak - square - 80x80x76 cm

    Traduzido por Google,
    Reminiscente dos chifres curvados de uma cabra, a coleção Bok combina elegância escultural e design contemporâneo em uma forma graciosa e arejada. Assim como a cadeira que a acompanha, a mesa de jantar Bok é outro design exclusivo. Seu formato leve, aliado à sua construção robusta, fazem desta peça um design atemporal e notável para ser apreciado por muitos anos, enquanto o tampo ranhurado em madeira maciça de teca torna a vida ao ar livre um prazer simples.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10296-Bok-outdoor-dining-table
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosDining tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)16.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas