Publicar produtos
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Off White fabric - 216x84x34 cm
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Off White fabric - 216x84x34 cm
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Off White fabric - 216x84x34 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor adjustable lounger - teak - Off White fabric - 216x84x34 cm

    Traduzido por Google,
    Cativante de todos os ângulos, a coleção Jack apresenta formas e curvas exuberantes. Com estofamento tecido na Bélgica, a linha Jack oferece linhas clássicas e elegantes com um toque moderno. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10331-Jack-outdoor-adjustable-lounger
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosLoungers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)216
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)37.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos