Publicar produtos
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
    Ethnicraft

    Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm

    Traduzido por Google,
    Atraente de todos os ângulos, as formas e curvas exuberantes são a base da coleção Jack. Com um tecido italiano no assento e no encosto, complementado por uma almofada feita sob medida, esta cadeira de jantar Jack é confeccionada em corda resistente às intempéries, mas igualmente adequada para uso interno. Com linhas clássicas e um toque moderno, cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10340-Jack-Woven-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosDining Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos