Publicar produtos
Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm
Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm
    Ethnicraft

    Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Flow captura uma sensação de movimento através de bordas suaves e linhas fluidas. Com cantos delicadamente arredondados e curvas sutis por toda parte, cada peça exala um espírito vintage com uma atitude moderna e refinada, pronta para complementar espaços e necessidades em constante evolução. A mesa lateral Flow combina um acabamento liso em madeira maciça de teca com detalhes refinados nas pernas, oferecendo uma superfície compacta, porém cheia de personalidade, ao lado de um sofá ou poltrona. Projetada para acomodar o dia a dia com facilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10736-Flow-side-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de produtosSide Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)44
    Relacionado
    • Material principalTeka
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas