Publicar produtos
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Traduzido por Google,
    Enraizada na essência meditativa da natureza, a espreguiçadeira ajustável Zen é um santuário para a quietude. Sua estrutura fluida, inspirada nas formas orgânicas de raízes, trepadeiras e galhos, parece se integrar sem esforço ao ambiente. Um encosto de metal com padrão — um toque sutil de ornamentação — adiciona um toque de surpresa, um convite silencioso para pausar, absorver e relaxar.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de produtosDaybed (outdoor sunbed)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)