Publicar produtos
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
    Ethnicraft

    Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Spindle foi inspirada na tradicional roda de fiar e incorpora raios perfeitamente alinhados no encosto. Onde quer que você escolha colocá-la, a bancada Spindle em teca maciça reciclada é uma peça marcante. A teca reciclada oferece um acabamento verdadeiramente único para cada item — a origem de cada peça de mobiliário com acabamento manual carrega sua própria história em seu material.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14176-Spindle-bench
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)12.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos