Publicar produtos
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
    Ethnicraft

    Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm

    Traduzido por Google,
    Volita, uma palavra antiga que significa "voo" e "desejo", personifica movimento e leveza. Inspirada nas asas diáfanas de uma libélula, seus delicados detalhes em metal capturam a beleza intrincada encontrada nas menores maravilhas da natureza. Leve e ao mesmo tempo firme, a cadeira de jantar Volita equilibra força e elegância, convidando você a desfrutar de seu conforto e apreciar a harmonia entre o artesanato e a natureza.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50204-Volita-dining-chair
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de produtosDining Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (14)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (61)
    1.8 de 5 estrelas 1.8 (22)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (17)