Publicar produtos
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Zahara traz aconchego, conforto e um toque de vivacidade para espaços ao ar livre. Inspirados nas tonalidades mutáveis ​​do Saara, estes pufes apresentam detalhes de debrum exclusivos e são revestidos em tecido resistente às intempéries com enchimento de secagem rápida. Projetados para serem versáteis, podem ser usados ​​como assento, apoio para os pés ou mesa de centro — tanto em ambientes internos quanto externos — e permitem combinações fáceis para diferentes estilos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20182-Zahara-outdoor-pouf
    • Familia de productoZahara
    • Grupo de produtosPoufs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Produtos parecidos