Publicar produtos
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
    Ethnicraft

    Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm

    Traduzido por Google,
    A mesa de jantar Canyon captura com maestria a essência do movimento fluido em uma forma sólida. Espelhando o fluxo e o equilíbrio naturais de um cânion, esta mesa apresenta pés posicionados de forma dinâmica, criando um equilíbrio intrigante e harmonioso. O espaço negativo entre cada pé enfatiza esse movimento fluido, enquanto sua torção sugere uma interdependência, simbolizando um estado de equilíbrio. O espaço central adiciona um toque de leveza e frescor, garantindo amplo espaço e conforto para aqueles que se reúnem ao redor da mesa.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25061-Canyon-outdoor-dining-table
    • Familia de productoCanyon
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)92.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas