Publicar produtos
Elements side table - varnished Microcement - Off White - mushroom shape - 41x41x47 cm
Elements side table - varnished Microcement - Off White - mushroom shape - 41x41x47 cm
    Ethnicraft

    Elements side table - varnished Microcement - Off White - mushroom shape - 41x41x47 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26410-Elements-side-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosSide tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)41
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Peso líquido (Kg)10.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas