Publicar produtos
Elements coffee table - varnished Microcement - Off White - round - 80x80x32 cm
Ethnicraft

Elements coffee table - varnished Microcement - Off White - round - 80x80x32 cm

Traduzido por Google,
A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única26415-Elements-coffee-table
  • Familia de productoElements
  • Grupo de produtosCoffee tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)32
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Peso líquido (Kg)26.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas