Publicar produtos
Elements table - varnished Microcement - Off White - pebble shape - 200x143x76 cm
Elements table - varnished Microcement - Off White - pebble shape - 200x143x76 cm
    Ethnicraft

    Elements table - varnished Microcement - Off White - pebble shape - 200x143x76 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26426-Elements-dining-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Peso líquido (Kg)140
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas