Publicar produtos
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
    Ethnicraft

    Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm

    Traduzido por Google,
    A poltrona Merge combina conforto elevado com formas suaves e envolventes. Contornos arredondados e estofamento generoso criam um assento acolhedor e aconchegante, enquanto a base giratória com retorno automático proporciona facilidade de movimento tanto em ambientes residenciais quanto comerciais. Cuidadosamente equilibrada em proporções e rica em maciez ao toque, a Merge introduz calor e uma presença convidativa em interiores contemporâneos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27010-Merge-lounge-chair
    • Familia de productoMerge
    • Grupo de produtosLounge Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas