Publicar produtos
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm

    Traduzido por Google,
    Um acessório funcional com uma presença refinada e marcante, a bandeja Core para exterior foi concebida para o dia a dia ao ar livre. A sua superfície generosa é ideal para apoiar bebidas, pratos ou outros objetos essenciais, e pode ser combinada com as mesas de apoio para exterior, oferecendo ainda mais versatilidade. Fabricada em madeira maciça de teca natural, a bandeja confere resistência e durabilidade a ambientes externos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30002-Core-outdoor-tray
    • Familia de productoCore
    • Grupo de produtosTrays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores

    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (36)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (41)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (5)