Publicar produtos
Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm
Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm
    Ethnicraft

    Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Flow captura uma sensação de movimento através de bordas suaves e linhas fluidas. Com cantos delicadamente arredondados e curvas sutis por toda parte, cada peça exala um espírito vintage com uma atitude moderna e refinada, pronta para complementar espaços e necessidades em constante evolução. A mesa lateral Flow combina um acabamento liso em mogno maciço com detalhes refinados nas pernas, oferecendo uma superfície compacta, porém cheia de personalidade, ao lado de um sofá ou poltrona. Projetada para acomodar o dia a dia com facilidade.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35096-Flow-side-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de produtosSide Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)7.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas