Publicar produtos
Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm
Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm
    Ethnicraft

    Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm

    Traduzido por Google,
    Criada por Jacques Deneef, a Roller Max é uma peça multifuncional inteligente que combina mesa lateral com espaço de armazenamento. Envolvida por um efeito de ripas de madeira empilhadas, a superfície da mesa pode ser facilmente removida para guardar jornais, brinquedos, almofadas e mantas do dia a dia. A solução perfeita para espaços pequenos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50047-Roller-Max-side-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosSide tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)42
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas