Publicar produtos
Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm
Ethnicraft

Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm

Traduzido por Google,
A mesa de jantar Mikado, desenhada por Alain van Havre, é um dos nossos designs mais reconhecidos há anos. Seu caráter escultural é resultado da busca pelo equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estabilidade. Os pés da Mikado se encaixam como um quebra-cabeça bem elaborado. Ao substituir o tampo retangular por uma elipse, aumentamos a sensação de união e conexão. Fica mais fácil interagir com seus convidados, permite conversar com todos e acomoda confortavelmente mais de doze pessoas. Nós mesmos experimentamos!

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única50181-Mikado-dining-table
  • Familia de productoMikado
  • Grupo de produtosDining tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)76
  • Largura (mm)138
  • Profundidade (mm)267
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas