Publicar produtos
Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm
Ethnicraft

Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm

Traduzido por Google,
Batizada com o nome da palavra italiana para "jantar", a mesa de jantar Cena celebra a beleza orgânica da natureza, transformando cada encontro em um momento de conexão. A base sinuosa ecoa as curvas e reviravoltas intrincadas das raízes e galhos das árvores, ancorando a peça na poesia do mundo natural. Acima, o tampo se inspira nos padrões de Voronoi — vistos em favos de mel e nas marcas de uma girafa, por exemplo — criando uma interação fascinante entre estrutura e espontaneidade. Mais do que uma mesa de jantar, Cena é uma homenagem escultural à arte da natureza.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única50213-Cena-dining-table
  • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
  • Grupo de produtosDining Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)76
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Peso líquido (Kg)93
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas