Publicar produtos
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
    Ethnicraft

    Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm

    Traduzido por Google,
    Inspirada no fluxo rítmico da repetição e da variação, a mesa de jantar Sequence traz uma sensação de movimento ao seu espaço. Elementos de madeira maciça formam uma base escultural, onde formas alternadas criam uma interação equilibrada entre presença e abertura. Um tampo liso proporciona um contraste discreto, ancorando o design na simplicidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50251-Sequence-dining-table
    • Familia de productoSequence
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas