Publicar produtos
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
    Ethnicraft

    Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm

    Traduzido por Google,
    A mesa de jantar Unda equilibra proporções generosas com uma simplicidade refinada. Definida por linhas limpas e detalhes sutis na base, sua forma redonda incentiva o encontro e a conversa, oferecendo assentos confortáveis ​​para grupos maiores. Projetada pelo Studio Segers, a mesa reflete uma abordagem pura e honesta, onde o trabalho artesanal sólido e as proporções bem pensadas criam uma presença atemporal na sala de jantar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50701-Unda-dining-table
    • Familia de productoUnda
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas