Publicar produtos
PI bench - oak  - 146x35x46 cm
PI bench - oak  - 146x35x46 cm
    Ethnicraft

    PI bench - oak - 146x35x46 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O banco PI combina perfeitamente com a mesa de jantar PI, mas também adiciona estilo como peça única em um hall de entrada, por exemplo.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51322-PI-bench
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos