Publicar produtos
PI bench - oak  - 186x35x46 cm
PI bench - oak  - 186x35x46 cm
    Ethnicraft

    PI bench - oak - 186x35x46 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O banco PI combina perfeitamente com a mesa de jantar PI, mas também adiciona estilo como peça única em um hall de entrada, por exemplo.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51324-PI-bench
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)186
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)