Publicar produtos
Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm
Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm
Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm
Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm
Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm
    Ethnicraft

    Bok table - oak - rectangular - 140x80x76 cm

    Traduzido por Google,
    Assim como a cadeira correspondente, a mesa de jantar Bok se tornou um dos nossos designs exclusivos. Seu formato arejado e a construção sólida fazem desta peça um design atemporal e marcante para ser apreciado por muitos anos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51500-Bok-dining-table
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosDining tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Título OmniclassPatio Dining Tables