Publicar produtos
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 de 5 estrelas4.0(57 avaliações)
Traduzido por Google,
Cama de solteiro, aproximadamente 18" de altura X 83" de largura X 40" de profundidade. A cama é usada para atividades de internação não hospitalar (testes, visitante/funcionário dormindo).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2405
  • Familia de productoBeds
  • Grupo de produtosNon-medical
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1070
  • Largura (mm)2130
  • Profundidade (mm)1120
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário