Publicar produtos
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings

    EAC HD Series Glass Spider Fittings

    Traduzido por Google,

    Nossos acessórios de fixação para vidro da Série HD são projetados com precisão para fornecer suporte estrutural superior para envidraçamento arquitetônico moderno. Esses acessórios são fabricados em aço inoxidável 2205 de alta resistência, oferecendo resistência à corrosão e limite de escoamento significativamente maiores em comparação com o aço inoxidável 316 padrão. Projetados para aplicações de alta exigência, esses acessórios garantem uma aparência limpa e discreta para fachadas de edifícios de alto desempenho.

    Principais aplicações

    Coberturas de Vidro/Toldos para Janelas: Nossos acessórios são o padrão da indústria para a fixação de coberturas de vidro, proporcionando a capacidade de carga necessária para envidraçamento superior. Esses sistemas, frequentemente especificados como toldos de vidro ou toldos para janelas, exigem conexões duráveis ​​para suportar cargas de vento e neve. Seja projetando entradas comerciais com grandes coberturas de vidro ou toldos para janelas residenciais, nossos acessórios oferecem a estética simplificada e a segurança exigidas para todas as coberturas de vidro. Esses toldos de vidro e toldos para janelas proporcionam sombreamento e proteção solar essenciais, mantendo uma pegada arquitetônica mínima. Os arquitetos podem especificar facilmente nossos acessórios para toldos de vidro e toldos para janelas, garantindo consistência estrutural em todos os envidraçamentos superiores e proteções externas.

    Fachadas de Vidro: Projetar fachadas de vidro extensas exige ferragens que minimizem a interferência visual e, ao mesmo tempo, maximizem a integridade estrutural. Nossos sistemas de fixação tipo aranha são desenvolvidos especificamente para fachadas de vidro, permitindo a utilização de painéis de vidro de grande formato com o mínimo de fixações pontuais. Ao especificar nossa Série HD para fachadas de vidro, você obtém uma estética sofisticada, totalmente em vidro, que atende aos requisitos estéticos e estruturais do design moderno.

    Divisórias de Vidro: Crie interiores de conceito aberto com divisórias de vidro que utilizam nossos acessórios compactos. Esses acessórios permitem a criação de divisórias de vidro seguras e bem iluminadas em escritórios comerciais ou projetos residenciais de luxo. Incorporar nossos acessórios em suas divisórias de vidro garante um acabamento durável e sofisticado que complementa o design de interiores moderno.

    Especificação
    • Material: Duplex 2205 Ultra Marine-Grade Stainless Steel

      Available Configurations: 1-arm, 2-arm,3-arm & 4-arm Spider option

      Application: Ideal for Glass Facades, Glass Canopies, and Interior Glass Partitions.

      Overall Offset: 70mm [2 3/4"]

      Finish: Satin Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass-spider-fittings
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de produtosGlass Facade & Canopy
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_34_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPoint-fixed structural glass canopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Point Supported Structural Glass
    • Número OmniClass23-13 33 27 13 11
    • Título OmniclassStructural Glass Curtain Walls