Publicar produtos
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    Traduzido por Google,

    O sistema hidráulico patenteado 50/50 combina as melhores características dos nossos sistemas de portas de abrir e de dobradiça única. O 50/50 proporciona uma abertura incrivelmente limpa, exigindo um espaço exterior mínimo quando aberto e não necessitando de manutenção, o que o torna perfeitamente adequado para projetos arquitetônicos, comerciais e residenciais.

    Especificação
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahydraulic-50-50-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de produtos50/50 System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors