Publicar produtos
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    Traduzido por Google,

    Eleve seu interior com um toque moderno e ousado
    Nosso moderno balaústre retangular maciço, largo e simples, combina perfeitamente o artesanato atemporal com o design contemporâneo. Fabricado em aço robusto de 1,2 cm de espessura, este balaústre oferece resistência e estilo, garantindo uma solução segura e duradoura para sistemas de escadas e corrimãos. Seu perfil retangular amplo e limpo adiciona presença arquitetônica a qualquer interior, seja tradicional, de transição ou moderno. Projetado para suportar corrimãos de 112 cm de altura para aplicações em escadas e patamares, é a combinação perfeita de integridade estrutural e impacto visual.


    Especificação
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 98.43mm (3 7/8")

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Modern_Single_Wide_Rectangular_Solid_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de produtosGeometric Balusters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44
    • Largura (polegadas)3.87
    • Profundidade (polegadas)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalusters and newel posts
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States