Publicar produtos
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Traduzido por Google,

    Minimalismo refinado para interiores modernos
    Nosso moderno balaústre retangular sólido e fino oferece sofisticação elegante com um toque arquitetônico sutil. Medindo 6,2 cm de largura por 112 cm de altura e fabricado em aço quadrado durável de 1,2 cm, este balaústre proporciona uma base forte e estável para corrimãos de escadas e patamares, mantendo um perfil limpo e minimalista. Seu formato retangular fino complementa interiores contemporâneos e de transição, oferecendo um toque visual refinado sem sobrecarregar o espaço. Projetado para durabilidade e elegância, é a escolha perfeita para projetos que buscam contenção moderna com integridade estrutural.


    Especificação
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de produtosGeometric Balusters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44
    • Largura (polegadas)2.25
    • Profundidade (polegadas)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Lbs)3.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalusters and newel posts
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States