Apresentando nossos postes redondos para serviços pesados da série EAC R 2, meticulosamente elaborados para elevar qualquer aplicação comercial de grades de vidro . A Série R 2 possui uma seleção abrangente de opções de blanks, linhas, cantos e postes finais adaptados para aplicações de patamar/escada de 1.070 mm (42 1/8 ″) de altura, completas com integração de corrimão.
A série R 2 é equipada com nossos pinos retos premium, disponíveis em modelos simples ou duplos para se adaptar perfeitamente a uma ampla gama de aplicações. Além disso, cada poste da Série R 2 possui tampas de extremidade totalmente soldadas com suporte de tubo fixo ou giratório , oferecendo ajuste máximo de ± 10 mm para alinhamento preciso.
Para uma estética refinada e contemporânea, os postes Line , Corner e End Posts da Série R2 são equipados com placas de base soldadas e tampas Snap Fit, garantindo um design atemporal.
Personalize seus postes para serviços pesados da série R 2 com acessórios adaptados às suas necessidades específicas. Escolha entre placas de fixação de corrimão planas e curvas para aplicações de corrimão ou opte por tampas correspondentes para designs de topo plano. Para fundos de postes, nossos postes em branco R 2 oferecem versatilidade. Eles podem ser montados no núcleo ou fixados usando duas opções: 1) Suporte com epóxi ou 2) Placa de base soldada com tampa de encaixe e placa de nivelamento, proporcionando flexibilidade e facilidade de instalação.
Concebidos para suportar painéis de vidro mais espessos, os nossos postes da série R 2 são adequados para aplicações interiores e exteriores , cumprindo os regulamentos para espaços públicos. A sua construção robusta garante a conformidade com os requisitos de segurança de multidões e resistência a fortes ventos, tornando-os a principal escolha para qualquer aplicação comercial de guarda-corpos de vidro.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |