Apresentando nossos postes quadrados para serviços pesados da série EAC S1, meticulosamente elaborados para elevar qualquer aplicação comercial de grades de vidro . A Série S1 possui uma seleção abrangente de opções de blanks, linhas, cantos e postes finais adaptados para aplicações de patamar/escada de 1.070 mm (42 1/8 ″) de altura, completas com integração de corrimão.
A Série S1 é fornecida com nossos conectores de vidro de braço duplo premium, disponíveis em modelos fixos ou giratórios para se adaptar perfeitamente a uma ampla gama de aplicações. Além disso, cada poste da Série S1 possui tampas totalmente soldadas com suporte de tubo fixo ou giratório , oferecendo ajuste máximo de ± 10 mm para alinhamento preciso.
Para uma estética refinada e contemporânea, os postes Line , Corner e End Posts da Série S1 são equipados com placas de base soldadas e tampas Snap Fit, garantindo um design atemporal.
Personalize seus postes para serviços pesados da série S1 com acessórios adaptados às suas necessidades específicas. Escolha entre placas de fixação de corrimão planas e curvas para aplicações de corrimão ou opte por tampas correspondentes para designs de topo plano. Para fundos de postes, nossos postes em branco S1 oferecem versatilidade. Eles podem ser montados no núcleo ou fixados usando duas opções: 1) Suporte com epóxi ou 2) Placa de base soldada com tampa de encaixe e placa de nivelamento, proporcionando flexibilidade e facilidade de instalação.
Concebidos para suportar painéis de vidro mais espessos, os nossos postes da série S1 são adequados para aplicações interiores e exteriores , cumprindo os regulamentos para espaços públicos. A sua construção robusta garante a conformidade com os requisitos de segurança de multidões e resistência a fortes ventos, tornando-os a principal escolha para qualquer aplicação comercial de guarda-corpos de vidro.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |