Publicar produtos
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Eurofred

Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump

Traduzido por Google,

Esta bomba de calor ar-água de alta capacidade é um sistema aerotérmico monobloco projetado para aplicações residenciais, comerciais ou industriais de grande escala. Ela oferece uma solução completa e multifuncional para aquecimento, refrigeração e água quente sanitária (AQS). Utilizando o refrigerante R290, esta unidade equilibra alto desempenho com menor impacto ambiental em comparação com os refrigerantes tradicionais.

A unidade foi projetada para instalação externa com um design robusto capaz de lidar com altas demandas térmicas. Ela conta com tecnologia inverter avançada para otimizar o consumo de energia e foi desenvolvida para fácil integração em sistemas de climatização existentes à base de água (radiadores, ventiloconvectores ou aquecimento de piso). Inclui recursos de gerenciamento inteligente via Modbus para controle centralizado do edifício.

Especificação
  • NameMonobloc Drive 50TXMonobloc Drive 75TX
    Model Code3IDA115373IDA11538
    Heating Capacity (kW)5070
    Cooling Capacity (kW)454570
    Energy Class (35°C / 55°C)A+++ / A++A+++ / A++
    COP (Heating)4,54,24
    EER (Cooling)2,632,31
    Refrigerant TypeR290R290
    Sound Pressure Level dB(A)5660
    Dimensions (WxHxD mm)1067 x 1897 x 19471150 x 2457 x 2275
    Net Weight (kg)635963
    Power Supply380 / 3 / 50380 / 3 / 50
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadaitsu-50tx-monobloc-drive-50kw
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Código ETIMEC000393
  • Nome ETIMHot water heat pump
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters