Publicar produtos
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Eurofred

Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank

Traduzido por Google,

Esta bomba de calor ar-água de alta eficiência é uma solução aerotérmica completa, projetada para aquecimento, refrigeração e água quente sanitária (AQS). Utilizando o refrigerante natural ecológico R290 (propano), ela foi especialmente desenvolvida para substituição e reforma de caldeiras, pois pode atingir altas temperaturas de descarga de água, de até 75 °C.

O sistema apresenta um design monobloco, o que significa que todo o circuito de refrigeração está alojado na unidade externa, simplificando a instalação. Inclui um tanque multifuncional integrado para otimizar espaço e desempenho, gerenciado por uma tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas e um aplicativo dedicado para dispositivos móveis (Warmlink) para controle remoto.

Especificação
  • Key Specifications:

    • Refrigerant: R290 (Ultra-low Global Warming Potential).
    • Energy Class: A+++ (at 35°C water outlet).
    • Capacity: 17 kW (nominal heating).
    • Performance: Operates in extreme conditions down to -25°C.
    • Services: Heating (radiators/underfloor), Cooling (fan coils/radiant floor), and Hot Water.
    • Control: Integrated Wi-Fi/Modbus for smart home integration.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadaitsu-monobloc-active-ii-multifunctional-tank
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Código ETIMEC000393
  • Nome ETIMHot water heat pump
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters