Publicar produtos
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498

Traduzido por Google,
Sistema Monobloco Multitarefa Ativo Daitsu AOWD2 06X
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-06x-3ida11498
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosHeat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)795
  • Largura (mm)1167
  • Profundidade (mm)407
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioABS
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCAcionador
  • Código ETIMEC012034
  • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Disponibilidade da região

Europa
Portugal
Spain