Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
eurofred/products/75bde7fd-a987-4153-a3d3-9efbd71e406b
Início
Categorias
AVAC
Bombas de calor
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17TX 3IDA11502
Indisponível em Estados Unidos
Eurofred
Seguir
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17TX 3IDA11502
Traduzido por Google,
Vista original
Sistema multitarefa Daitsu Monobloco Ativo AOWD2 17TX
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-17tx-3ida11502
Familia de producto
Heat Pump
Grupo de produtos
Heat Pump
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-10-31
Número de edição
1
Altura (mm)
1330
Largura (mm)
1250
Profundidade (mm)
540
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-17tx/p/3IDA11502
Certificação do produto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-17tx/p/3IDA11502
Descrição técnica
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-17tx/p/3IDA11502
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço galvanizado
Material secundário
ABS
Concebido em
China
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Bombas de calor
Classificação IFC
Acionador
Código ETIM
EC012034
Nome ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
Disponibilidade da região
Europa
Portugal
Spain
Produtos parecidos
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Descarregar
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Descarregar
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Descarregar
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Descarregar
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Descarregar
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Descarregar