Publicar produtos
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500

Traduzido por Google,
Sistema multitarefa Daitsu Monobloco Ativo AOWD2 17X
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-17x-3ida11500
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosHeat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1330
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioABS
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCAcionador
  • Código ETIMEC012034
  • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Disponibilidade da região

Europa
Portugal
Spain