Publicar produtos
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504

Traduzido por Google,
Sistema Multitarefa Daitsu Monobloc Drive AOWD 35TX. A gama Monobloc Drive é a nova linha de bombas de calor ar-água de média capacidade da Daitsu, com potências de aquecimento de 20 kW e 35 kW, combináveis ​​para produção em cascata de até 16 unidades. Seu design compacto inclui uma bomba hidráulica integrada na unidade do modelo de 20 kW para conexão a reservatórios de água quente sanitária, radiadores, ventiloconvectores, aquecimento de piso radiante ou outras aplicações comerciais e residenciais centralizadas. Uma unidade com máxima eficiência energética A+++, alta temperatura de produção de água de 73 ºC e gás refrigerante R290 com baixíssimo GWP (0,5).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheat-pump-daitsu-drive-aowd-35tx-3ida11504
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosHeat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1816
  • Largura (mm)1198
  • Profundidade (mm)980
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioABS
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCAcionador
  • Código ETIMEC012034
  • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Disponibilidade da região

Europa
Portugal
Spain