Publicar produtos
Mini Chiller
Eurofred

Mini Chiller

Traduzido por Google,

A linha de resfriadores de água Daitsu é adequada para todas as classificações de potência, adaptando-se a aplicações residenciais, comerciais leves e comerciais.

A nova série de resfriadores de água R-32 da Daitsu consiste em três faixas: Mini, Fit e Modular.

Adaptam-se a qualquer necessidade de potência graças à função de modularidade de até 6 unidades no caso da gama Fit e 16 unidades no caso da gama Modular, trabalhando de forma coordenada e podendo adaptar-se a instalações de 6 Kw a 2.200 Kw de potência instalada.

Especificação
  • Daitsu's new air/water inverter mini chillers operate with R-32 refrigerant gas for A+++ maximum energy efficiency. Thanks to its compact design in all power ratings, from 5 kW to 16 kW, it can be installed in any space. In addition, they include the hydronics module integrated inside the unit, for connection to fancoils, radiant floor or other residential, light commercial and small process applications.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamini-chiller
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosHeat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCAcionador